EVOSTA 2/SAN
Dab Pumps

EVOSTA 2/SAN

Traduit par Google,
APPLICATIONS Pompe électronique à faible consommation d'énergie pour la circulation de l'eau dans tous les types d'installations de chauffage et de refroidissement domestiques. AVANTAGES La nouvelle gamme de circulateurs EVOSTA 2 de DAB allie la solidité d'un circulateur mécanique aux avantages du circulateur électronique. Grâce au moteur synchrone à aimants permanents, au convertisseur de fréquence et à l'efficacité énergétique EEI ≤ 0,18, ainsi qu'à la classe de protection IPX5 et au bouchon de purge intégré, la famille EVOSTA 2 se classe parmi les meilleurs produits de la catégorie en termes de performances et fiabilité. La gamme de circulateurs EVOSTA 2 est le remplacement parfait des anciens circulateurs à trois vitesses en raison de sa taille compacte et de ses performances polyvalentes. Le produit est également extrêmement convivial, avec un seul bouton pour le réglage séquentiel et un accès direct à l'arbre moteur pour le déverrouiller si nécessaire. CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION Corps de pompe en fonte avec revêtement de peinture cataphorèse et moteur à rotor noyé. Carcasse moteur en acier, roue en technopolymère. Arbre moteur en céramique sur bagues en graphite lubrifié par le liquide pompé. Chemise de rotor, chemise de stator et bride de fermeture en acier inoxydable. Anneau de butée en céramique. Bague d'étanchéité en EPDM et bouchon de purge en laiton. Grâce à la protection interne du moteur, la pompe ne nécessite aucune protection contre les surcharges. PANNEAU DE COMMANDE Les paramètres des circulateurs EVOSTA 2 peuvent être modifiés dans le panneau de commande sur la face avant du dispositif de pompe. Les pompes ont neuf réglages qui peuvent être sélectionnés en faisant défiler le bouton MODE. Trois voyants LED sur le tableau de bord indiquent le réglage actuel.
Spécification
  • TECHNICAL DATA Operating range: 0,4-3,6 m3/h with head up to 6,9 metres. Pumped liquid temperature range: from -10 °C to +110°C Working pressure: 10 bar (1000 kPa) Protection class: IPX5 Insulation class: F Installation: with horizontal motor axis Standard power input:: single-phase 1x230 V~ 50/60 Hz Pumped liquid Clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, with properties similar to water (glycol max 30%).
Spécifications techniques
  • Réference unique.EVOSTA-2-SAN
  • Famille de CollectionsCirculators
  • CollectionWet Rotor Electronic Circulators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Titre OmniClassPumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires