Publier vos produits
KDN OVERSIZE
Dab Pumps

KDN OVERSIZE

4.9 sur 5 étoiles4.9(24 Avis)
Traduit par Google,

Pompes centrifuges monocellulaires standardisées, conçues pour une large gamme d'applications, telles que : alimentation en eau, circulation d'eau chaude pour le système de chauffage, circulation d'eau froide pour les systèmes de climatisation et de réfrigération, transfert de liquides dans l'agriculture, l'horticulture et l'industrie environnements, installation de groupes de pompage.

Plage de fonctionnement : de 1 à 470 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 143 mètres.

Pression de service maximale : 16 bar - 1600 kPa (pour DN 200 max 10 bar).

Installation : normalement en position horizontale.

Plage de température liquide : de -10°C à +140°C.

Spécification
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    • Central heating

    • Water supply

    • Air conditioning

    • Refrigeration

    • Industry

    • Fire fighting

    • Environmental engineering

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Non self-priming single stage spiral body centrifugal pump with axial suction port, radial delivery port and horizontal axis components, in compliance with ISO 2858/DIN 24256. KDN pumps have PN 16 nominal sizes and performances.

    The suction and delivery flanges are in compliance with EN 7005 PN 10 or 16. All the pumps are dynamically balanced according to ISO 1940 class 6.3; the impellers are hydraulically balanced.

    Pump and motor are installed on a single base according to EN 23 661, made of fully welded steel.

    Oversize pumps have a base with welded steel profiles.

    Thanks to the particular pump design, the bearings, the impeller, and the seal can be removed without detaching the pump body from the piping (backpull-out design).

Spécifications techniques
  • Réference unique.KDN-OVERSIZE
  • Famille de produitsCentrifugal Pumps
  • Groupe de produitsCentrifugal Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
  • Code UNSPSC40151503
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (10)