KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
Dab Pumps

KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets

Traduit par Google,

2, 3 KVCXE MCE-P DCONNECT by DAB sont des groupes de surpression avec 2 ou 3 pompes KVCX avec variateur de fréquence MCE-P et DConnect Box installés en standard. Conçu pour la pressurisation dans les bâtiments commerciaux et pour les tâches d'irrigation également dans l'agriculture. L'augmentation de la pression de l'eau grâce à l'utilisation de pompes verticales à plusieurs roues limite la taille globale de l'unité. 2, 3 KVCXE MCE-P a un vase d'expansion par unité. DConnect Box inclus en standard, installé dans un panneau IP65. Le service cloud DConnect est gérable depuis le site internetofpumps.com ou depuis l'application DConnect (pour Android ou iOs ), il est possible de contrôler les installations même à distance et de recevoir des alarmes en temps réel grâce à une interface utilisateur extrêmement fonctionnelle et claire.

Spécification
  • Pressure booster sets with 2 or 3 KVCX pumps with MCE-P inverter and DConnect Box installed as standard, designed for pressure boosting in civil and commercial applications and for watering systems used also in agriculture. DConnect Box included as standard, installed in an IP65 panel. The DConnection cloud service can be accessed via the site internetofpumps.com or the DConnect App (for Android or iOS) which has an extremely user-friendly interface for controlling the installations remotely and receiving alarms in real time.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE PUMP

    Impellers, diffuser bodies, diffusers and suction body in technopolymer. AISI 304 stainless steel pump liner with delivery connection and adjustment rings.

    Carbon-ceramic mechanical seal.

    CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE MOTOR

    Air-cooled asynchronous motor. Stainless steel pump shaft. Single-phase version with built-in thermal and current protection, and permanent split capacitor as standard. Protection to be provided by the user for the three-phase version.

    FEATURES OF THE INVERTER

    MCE/P is an inverter for control and electrical protection. It is air-cooled by the motor fan and has a display for easy configuration. It can also drive three-phase pumps of up to 15 kW. Pressure sensor provided with the set. Flow sensor available as an accessory.

Spécifications techniques
  • Réference unique.KVCXE-MCEP-DCONNECT-Booster-sets
  • Famille de CollectionsBooster set
  • CollectionBooster set
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDispositif de déplacement du débit
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Titre OmniClassPumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Produits similaires