Publier vos produits
A/B/D
A/B/D
A/B/D
    Dab Pumps

    A/B/D

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les circulateurs à rotor noyé DAB A, B et D sont conçus pour la circulation de l'eau dans les systèmes de chauffage et de climatisation civils et commerciaux. Corps de pompe en fonte et corps de moteur en aluminium moulé sous pression. Turbine en technopolymère. Série A avec entrée et sortie filetées, série B avec entrée et sortie à brides, série double D avec entrée et sortie à brides. Moteur asynchrone bipolaire à trois vitesses en version monophasée et à deux vitesses en version triphasée. Protection contre les surcharges thermiques incorporée dans la version monophasée. La version double est fournie en standard avec une vanne de type aspiration automatique incorporée dans l'orifice de refoulement pour éviter la recirculation de l'eau dans l'unité lorsqu'elle ne fonctionne pas et une bride pleine pour l'entretien de l'un des deux moteurs.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      Pump for hot or cold water circulation in small community central heating and air conditioning systems for both civil and industrial applications, of the closed circuit pressurized or open circuit type.

      CONSTRUCTION FEATURES

      Pump body in cast iron and motor in die cast aluminium.

      Impeller in technopolymer, motor shaft in hardened stainless steel held in graphite bearings lubricated by the pumping medium.

      Pump body with threaded ports.

      Rotor protective jacket, stator jacket, and closing flange in stainless steel.

      The two-pole asynchronous wet rotor motor features three-speed operation.

      Integral thermal probe in single-phase version.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A-B-D
    • Famille de produitsCirculators
    • Groupe de produitsWet Rotor Circulators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010980
    • Nom ETIMBuilt-in circulation pump
    • Nom UNSPSCCirculating pumps
    • Code UNSPSC40151504
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53
    • Description de l'Uniclass 2015Pump products
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires