Publier vos produits
VS 65/150 M
Dab Pumps

VS 65/150 M

Pompe pour circulation d'eau chaude en circuit fermé sous pression, ou à vase ouvert, conçu pour les systèmes de chauffage domestique et les systèmes de climatisation. Plage de fonctionnement: de 0,6 à 3,7 m3/h Hauteur de refoulement: jusqu'à 6 mètres. Raccords soudés en cuivre: Ø 22 mm Ø 28 mm. Pression de service: 10 bar (1000 kPa). Plage de température du liquide: de -10 ° C à +85 ° C pour les usages sanitaires et +110 ° C pour d'autres utilisations. Pour éviter la formation de calcium, ne pas dépasser 65 °C
Spécification
  • Pump for hot water circulation in hot water domestic systems of the closed and pressurised or open tank type. Also suitable for solar power systems. Single body formed of the bronze hydraulic unit. Die-cast aluminium motor casing. Technopolymer impeller. Alumina driving shaft mounted on graphite brushings lubricated by the pumped liquid itself. Stainless steel protective rotor sleeve, stator sleeve and closing flange. Ceramic thrust bearing, E.P.D.M. “O” rings. The two-pole asynchronous motor with wet rotor is selfprotected for resistance. No overload protection required. Operating range: from 0.5 to 3,6 m3/h with head up to 6 metres. Liquid temperature range: from -10°C to +85°C (for sanitary use) +110°C (for others use). Pumped liquid characteristics: clean, free from solids and mineral oils, non viscous, chemically neutral, close to the characteristics of water (max 30% glycol). Maximum working pressure 10 bar (1000 kPa). Protection level IP 44 Insulation class F Cable grommet PG 11 Installation with motor axis horizontal
Spécifications techniques
  • Réference unique.VS-65-150-M
  • Famille de produitsCirculators
  • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Produits similaires