Publier vos produits
ALME/ALPE
Dab Pumps

ALME/ALPE

Traduit par Google,

Pompe de circulation d'eau chaude ou froide avec orifices en ligne, adaptée à l'installation directement sur la tuyauterie des installations de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'eau sanitaire civiles et industrielles. Particulièrement polyvalent grâce à l'utilisation de l'onduleur MCE/C, offrant des performances capables de s'adapter automatiquement aux différents besoins de l'installation, en maintenant une pression différentielle constante.

Plage de fonctionnement : de 1 à 8,4 m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 21 mètres.

Pression de service : 10 bars (1000 kPa).

Tension standard : monophasé 220-240 V, 50/60 Hz.

Plage de température liquide : de -15 °C à +120 °C.

Spécification
  • Circulator for hot or cold water with in-line ports, suitable for installation directly on the pipes in civil and industrial heating air conditioning, refrigeration, and domestic water systems.

    Extremely versatile thanks to the use of the MCE/C inverter, the circulator performance is such as to allow automatic adaptation to meet the various requirements of the system, while keeping pressure differentials unchanged.

    Pump body and motor support in cast iron. 2" M-GAS inlet and outlet. Impeller in technopolymer, carbon/ceramic mechanical seal.

    Four-pole totally enclosed asynchronous motor with external cooling for version ALME and two pole motor for version ALPE.

    Rotor mounted on oversized greased sealed-for-life ball bearings to ensure silent running and long life.

    Constructed following the CEI 2-3 standards.

    Operating range: from 1 to 8.4 m3/h with head up to 21 meters.

    Liquid temperature range: from -15 °C to +120°C.

    Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral, characteristics similar to water - maximum glycol percentage 30 % (for different glycol percentages, please contact the Technical Assistance Service).

    Installation: fixed horizontally.

    Maximum ambient temperature: +40°C.

    Maximum working pressure: 10 bar (1000 kPa).

    Protection rating: IP 55.

    Insulation class: F.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ALME-ALPE
  • Famille de produitsElectronic In Line Pumps
  • Groupe de produitsElectronic In Line Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Produits similaires