Publier vos produits
EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Traduit par Google,

Ce surpresseur Esybox Mini 3 est spécifiquement conçu pour être utilisé dans une installation d'eau potable, équipé d'une protection de pré-pression.

Cela signifie que ce surpresseur est conforme à toutes les réglementations applicables, à savoir NEN 1006, les fiches de travail sur l'eau VEWIN WB4.2 et WB 4.3 et les publications ISSO 55.1 et 55.2.

Toutes les pompes Esyline sont équipées de Dconnect intégré pour la surveillance en ligne et le contrôle à distance via Internet.

Consommation nominale de courant par pompe 4,8 ampères.

Capacité maximale jusqu'à 80 l/min

Hauteur maximale de chute de 55 mètres
Liquide à pomper : eau propre, exempte de solides, non visqueuse, non agressive, non cristallisée et chimiquement neutre
Plage de température du liquide de 0°C à +40°C
Température ambiante maximale +50°C
Pression de service maximale 7,5 bar (750 kPa)
Classe de protection du moteur IPX4
Classe d'isolation F
Installation horizontale ou verticale

Système de pompe de connectivité équipé de Dconnect

Spécifications techniques
  • Réference unique.esybox-dw
  • Famille de produitsBoosters Drinkwater
  • Groupe de produitsBoosters Drinkwater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code ETIMEC010737
  • Nom ETIMPressurisation unit

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas

Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)