Publier vos produits
Euro-Euroinox-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-Booster-sets

Traduit par Google,
Ensembles de levage à eau particulièrement adaptés à un usage domestique et à de petits systèmes civils, agricoles ou industriels. Leurs principales caractéristiques sont une fiabilité maximale, un fonctionnement simple et le fait qu'aucun entretien n'est requis. Les ensembles sont fournis en standard avec des réservoirs et avec un raccord d'alimentation en air.
Spécification
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 EURO multistage centrifugal electric pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Euro-Euroinox-Booster-sets
  • Famille de produitsBooster set
  • Groupe de produitsBooster set
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires