Publier vos produits
EVOPLUS SMALL B SAN
Dab Pumps

EVOPLUS SMALL B SAN

Traduit par Google,

Circulateur électronique à rotor humide à faible consommation d'énergie avec corps de pompe en bronze pour la recirculation de l'eau sanitaire.

Plage de fonctionnement : de 2 à 12 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 11 mètres.

Pression de service : 16 bars (1600 kPa).

Plage de température du liquide pompé : de -10 °C à +110 °C.

Spécification
  • Evoplus San by DAB is an electronic wet rotor circulator with bronze pump body. It is designed for the circulation of domestic hot water in collective systems in civil and commercial areas.

    The integrated inverter in Evoplus San automatically sets the right function according to the requests, allowing energy savings and water hammering protection when compared to non-electronic circulators. Evoplus San integrates a display for an easy configuration of the operating parameters: proportional or constant differential pressure, constant speed.

    EVOPLUS circulators for small community systems are connected to the power supply line by means of a convenient connector with relative plug supplied as standard that makes the operation simple and fast.

    Synchronous motor with permanent magnet rotor. Suction and delivery are in line and flanged. The circulator is WRAS certified.

    Motor protection rating: IP 44.

    Insulation class: F.

    Standard voltage: single-phase 220/240 V / 50/60 Hz

    Product compliant with European Standards EN 61800-3 – EN 60335-1 – EN 60335-2-51

    TECHNICAL DATA

    Operating range: from 2 to 12 m3/h with head up to 11 m.

    Liquid temperature range: from -10 °C to 110 °C.

    Pumped liquid: clean, free from solids and mineral oils, not viscous, chemically neutral, close to the properties of water.

    Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPA).

    Standard flanges: DN 32 with PN 6 / DN 40, 50, 65 with PN 10.

    Accessories: 1/2”F, 3/4”F, 1”F, 1”1/4F, 1”1/4M union connectors. DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded counter flanges.

    Installation with horizontal motor axis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.EVOPLUS-SMALL-B-SAN
  • Famille de produitsCirculators
  • Groupe de produitsWet Rotor Electronic Circulators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCCirculating pumps
  • Code UNSPSC40151504
  • Code CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Produits similaires