Publier vos produits
K SINGLE IMPELLER
K SINGLE IMPELLER
    Dab Pumps

    K SINGLE IMPELLER

    4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Pompe centrifuge à roue unique adaptée aux systèmes domestiques, civils, industriels et agricoles, et aux utilisations de décantation, de mélange et d'irrigation.

    Plage de fonctionnement : de 1,8 à 96 m3/h, avec hauteur manométrique jusqu'à 62 mètres.

    Pression de service maximale : K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 : 6 bar (600 kPa), K 36/200, K 40/200 , K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500 : 8 bars (800 kPa), K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50 /800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 : 10 bars (1000 kPa)

    Installation : position horizontale ou verticale, à condition que le moteur soit toujours au-dessus de la pompe.

    Gamme de température liquide : K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200 : de -10 °C à +50 °C.
    Reste de la gamme : de -15 °C à +110 °C.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      Single-impeller centrifugal pump suitable for domestic, civil, industrial and agricultural systems, and for decanting, mixing and irrigation uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer or cast iron impeller, as per the TECHNICAL DATA table.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K-SINGLE-IMPELLER
    • Famille de produitsCentrifugal Pumps
    • Groupe de produitsCentrifugal Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
    • Code UNSPSC40151503
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produits similaires