Publier vos produits
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
NKV 1/3/6/10/15/20
    Dab Pumps

    NKV 1/3/6/10/15/20

    Traduit par Google,

    Les pompes NKV S de DAB sont des pompes centrifuges verticales multi-roues en acier inoxydable AISI 304 avec accouplement ; conçus pour la pressurisation, le conditionnement et le chauffage en milieu civil, ils peuvent également être utilisés en agriculture et dans les systèmes d'arrosage. Les pompes peuvent être utilisées pour la recirculation de l'eau dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Polyvalence, grâce à l'entraxe entre les 2 ports en ligne, conçu pour maximiser l'interchangeabilité. A partir des modèles 5,5 kW, la garniture mécanique peut être retirée sans démonter le moteur. Garnitures mécaniques pour liquides agressifs et différents raccordements (rond, ovale, Victaulic, brides de serrage). Certifié WRAS et ACS pour une utilisation avec de l'eau potable. Moteurs électriques IE3 avec température ambiante jusqu'à +50°C.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 1-3-6-10-15-20 S

      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. The pumps are also extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. The parts in contact with the liquid are made of AISI 304 stainless steel for NKV S models, or AISI 316 stainless steel for NKV X models (only available to special order). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor. Rigid coupling

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR
      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NKV-1-3-6-10-15-20
    • Famille de produitsCentrifugal Pumps
    • Groupe de produitsMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011334
    • Nom ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
    • Code UNSPSC40151503
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multistage centrifugal pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produits similaires