Publier vos produits
IKUS2222-T 3P A/TCA
IKUS2222-T 3P A/TCA
IKUS2222-T 3P A/TCA
    Daisalux

    IKUS2222-T 3P A/TCA

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Profilé en aluminium pour montage au plafond et plaque de signalisation 220x220 mm, composé de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec panneau imprimé numériquement et film diffuseur. Luminance de 500 cd/m² en contraste blanc, avec ou sans alimentation secteur. Intérieur IP65. Ils assurent une signalisation permanente grâce à la technologie LED.
    Spécification
    • A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Ikus2222-T Operation: Maintained LED AutoTest / TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest / TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: LiFePO4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKUS2222-T_3P_A_TCA
    • Famille de produitsIkus2222
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires