Publier vos produits
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
    Daisalux

    IZAR 2P30 A/TCA/DALI

    Traduit par Google,
    Luminaire formé par trois modules indépendants : groupe optique, système électronique et batteries. Deux options d'objectif : issue de secours et zone dégagée. Le groupe optique "issue de secours" permet une plus grande distance de placement dans des endroits tels que les couloirs, obtenant un éclairage adéquat dans les voies d'évacuation. Convient pour un montage encastré sur plafond suspendu. Fournit une source de lumière LED qui éclaire qu'il y ait ou non une alimentation secteur.
    Spécification
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. This option can be supplemented by a timer managed by the DaisaTest software. Characteristics: Operation: Maintained LED AutoTest, Maintained LED TCA Duration (h): 1 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: A:AutoTest , TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IZAR_2P30_A_TCA
    • Famille de produitsIzar
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalComposants électro-optiques
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires