Publier vos produits
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
ZINER + KTS
    Daisalux

    ZINER + KTS

    Traduit par Google,

    Luminaire de secours autonome, dans un boîtier carré en alliage d'aluminium aux dimensions réduites. Le cadre, fabriqué en aluminium, en plus de l'évier est le support du système électronique, des batteries et du groupe optique. L'utilisation combinée de lentilles et de réflecteurs spécifiques garantit des performances optimales dans l'éclairage des espaces ouverts et les issues de secours. Convient pour le montage au plafond. Comprend une pièce qui permet les installations électriques de conduit de surface.

    Modèles avec KTS ZINER :

    Non entretenu : Ziner 2N30, Ziner 3N30

    A/TCA maintenu : Ziner 2P30 A/TCA, Ziner 3P30 A/TCA

    A/TCA non entretenu : Ziner 2N30 A/TCA, Ziner 2N30 A/TCA


    Spécification
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. The A and TCA Maintained models have an Eco-maintained function. Characteristics: Operation: No Maintained, Maintained, AutoTest (A), TCA, DALI Duration: 1, 2, 3 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest, TCA Remote control connection: Yes Battery type: Ni-Cd, LiFePO4 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZINER_KTS
    • Famille de produitsZiner
    • Groupe de produitsEmergency Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires