Publier vos produits
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Traduit par Google,
Sistema Atalantis (Atlantis System) est un système avancé pour créer des cavités en général, des cavités sous plancher et des planchers ventilés dans des bâtiments civils et industriels nouvellement construits ou restructurés, des réservoirs d'accumulation, des réservoirs de dispersion, des radeaux en nid d'abeille, des chambres froides à basse température. Le Système Atlantis est utilisé lorsque la profondeur du vide sanitaire ou de la cavité est telle que les coffrages classiques Iglu'® ne peuvent pas être utilisés, avec l'avantage que le diamètre constant des conduites d'ascenseur permet de minimiser l'utilisation de béton pour remplissage. Les principales caractéristiques du système sont la vitesse, la simplicité et la performance économique. De plus, avec Atlantis, un espace sanitaire est obtenu avec une barrière contre l'humidité appropriée et, s'il est correctement ventilé par des tuyaux connectés à l'extérieur, c'est un outil pour l'élimination du gaz Radon présent dans le sol.
Spécification
  • Implementation of aventilated under-ground cavity for a total height of  ______ cm with the supply and on-sitepositioning of recycled plastic Atlantis System formworks from the DaliformGroup, consisting of modular formworks positioned dry for the quick dryformation of a self-bearing pedestrian accessible platform above which theC25/30 concrete is cast to fill the formwork up to its crown and an upper slabof ______ cm reinforced with welded mesh Ø ______ cm 20 x 20 cm, levelled andsmoothed with a trowel.

    The Atlantis system shallbe composed of recycled plastic formwork such as Iglù® with convexcover with dimensions 50x50 cm, h 16 cm and sustained by pipes Ø110 mm, di h______ cm, complete with slip on bayonet connection feet, which can be walkedon when dry, guaranteeing a breaking resistance of 150 kg in correspondence ofthe centre of the arch with an 8 x 8 cm clamp.

    Formworks in recycledplastic, such as Iglù®, for the formation of the Atlantis system,must not release polluting substances, have an Environmental CompatibilityCertification and be produced by a Company Certified according to InternationalStandards UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment); BSI OHSAS18001 (Safety) and SA 8000 (Social responsibility).

    The company that suppliesthe formworks such as Iglu’®, for the formation of the Atlantissystem, must also exhibit the product certificate approved by an EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approvals) member agency.

     

    Including accessories,waste, cutting and all other expenses:

    ______  /m2 ______

     

     

     

     

     

     

Spécifications techniques
  • Réference unique.ATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • Famille de produitsATLANTIS SYSTEM
  • Groupe de produitsFormwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_13
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete base and foundation products
  • Numéro OmniClass23-13 31 17
  • Titre OmniClassConcrete Formwork