Publier vos produits
Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50
Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50
Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50
Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50
Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50
    Dallmer

    Caniveau de douche CeraLine F 500 -1200 mm, DN 50

    Le primé pour leurs chaînes de douche design Ceraline sont maintenant presque un classique dans la salle de bain. Particulièrement individuellement: la couverture du canal de douche peut être choisi parmi de nombreuses versions avec des surfaces et des combinaisons de matériaux adaptés pour la conception de salle de bain individuelle intéressantes. Les options vont de la satin, en acier inoxydable poli ou enduit noir pour verre coloré et classique construction de bateaux matériau teck. La variante individuelle préparé pour Befliesen avec son propre plancher. En raison de la faible largeur des couvertures de seulement 40 mm canaux CeraLine de douche toujours regarder très élégant et filigranes. être construit canal CeraLine F partout dans la zone de douche.

    Contactez Dallmer

    Spécification
      • pour le montage central
      • avec un corps d’avaloir, raccord d’écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 - 15 degrés
      • pieds isolants aux bruits d’impact pour le réglage en hauteur
      • bride sablée pour le raccordement de la résine d’étanchéité
      • siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm
      • vis d‘ajustement pour réglage en hauteur
      • coiffe de protection
      • gabarit pour la pose de carrelage
      • pièce de blocage du cadre
      • matériau: aniveau acier inox 1.4301, corps d‘avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs
      • Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine F sur demande : Longueurs intermédiaires jusqu’à 1200 mm.
      • Merci de nous consulter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-channels-ceraline-f-520012520517
    • Famille de produitsShower channel
    • Groupe de produitsCeraLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Débit
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance traps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie