Publier vos produits
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Traduit par Google,

Bardeau d'asphalte autoprotégé pour l'étanchéité des toits en pente.

Spécification
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Spécifications techniques
  • Réference unique.curidan_plus
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsBituminous Emulsion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)336
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)34.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Numéro OmniClass23-13 39 15 11
  • Titre OmniClassAsphalt Roof Shingles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings