DANOPOL HS 1.5 GRIS CLAIR est une membrane synthétique en PVC plastifié, renforcée par un filet porteur en polyester. Conçu pour l'étanchéité des toits plats, résistant aux UV.
PORTÉE
Solutions d'étanchéité , pour bâtiments neufs et existants :
- Systèmes d'étanchéité pour toits plats fixés mécaniquement, projets commerciaux ou industriels (EN 13956).
Étanchéité génie civil :
- Étanchéité du sous-sol (EN 13967).
- Barrière d'étanchéité aux fluides dans la construction de tunnels et d'ouvrages souterrains associés (EN 13491).
- Étanchéité des réservoirs et barrages (EN 13361).
- Étanchéité des canaux (EN 13362).
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
AVANTAGES :
- Excellente résistance à la déchirure.
- Stabilité dimensionnelle élevée.
- Haute résistance à la traction
- Haute résistance à la perforation
- Très bonne résistance aux micro-organismes, à la putréfaction, aux chocs mécaniques, à la pénétration des racines, au vieillissement naturel, aux intempéries, aux rayons UV et au gonflement.
- Excellente flexibilité
AVANTAGES:
- Améliore les performances des tôles fixées mécaniquement, en supposant une valeur élevée de résistance à l'aspiration du vent, en optimisant la densité de fixation.
- Limite les déformations et les tensions de la membrane d'étanchéité causées par les températures élevées et les changements de température, très fréquents sur les toits plats.
- Absorbe les mouvements structurels.
- Présente une bonne protection anti-crevaison contre les dommages mécaniques, dérivés du passage des piétons, fréquents sur les toits plats.
- Très grande durabilité aux éventuelles dégradations liées aux cas chimiques.
- Grande adaptabilité à différents types de supports.