Publier vos produits
EXT1 Extensive green roof
Danosa

EXT1 Extensive green roof

Traduit par Google,
Toit végétalisé extensif : - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (SBS) - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) - Finition : Végétation extensive AVANTAGES : - Étanchéité résistante à la pénétration des racines. - Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité bicouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - Drainage avec une grande résistance à la compression. - Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Système de toiture verte LEED. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface composed of a reinforced polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in green colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. Bitumen is treated with special additives in order to deter root damage. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 13948: Determination of resistance to root penetration SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.EXT1
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_28
  • Description de l'Uniclass 2015Extensive green roof systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING