Publier vos produits
NOX6 Walking inverted purifying roof
Danosa

NOX6 Walking inverted purifying roof

Traduit par Google,

Toit inversé ambulant à usage privatif :

- Étanchéité : Membrane PVC non adhérente

- Isolation thermique : Dalle isolante

- Finition : Dalle isolante

AVANTAGES :

- Finition dalle isolante et décontaminante.

- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.

- Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches.

- Soudé à l'air chaud.

- Étanchéité non adhérente.

- Soudé à l'air chaud.

- Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau.

- Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT.

- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.

- Bâtiments résidentiels publics ou privés.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

- Réfection de la toiture.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR 

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOPOL FV 1.2 

    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. 

    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

Spécifications techniques
  • Réference unique.NOX6
  • Famille de produitsToitures dépolluantes
  • Groupe de produitsPurifying roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING