Publier vos produits
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

Traduit par Google,
FONODAN BJ est un produit à deux couches composé d'une membrane auto-adhésive de bitume haute densité liée thermiquement à un polyéthylène réticulé. FONODAN BJ fonctionne acoustiquement en fournissant la masse acoustique du corps du tube et en supprimant les fréquences de résonance. CHAMP D'APPLICATION - Il est spécialement conçu pour minimiser le bruit des tuyaux d'évacuation dans tous les types de bâtiments. - Le Fonodan 130 augmente l'isolation dans la zone la plus bruyante du tuyau de descente, comme les jonctions et les tuyaux coudés. - Le Fonodan 70 atténue le bruit des bateaux siphoniques et des tuyaux suspendus à l'intérieur des faux plafonds.
Spécification
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

Spécifications techniques
  • Réference unique.fonodan_bj
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsPolyethylene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)10000
  • Profondeur (mm)3.9
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_02
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic chute coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-23 17 17
  • Titre OmniClassChutes
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING