Publier vos produits
ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4
Danosa

ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4

Traduit par Google,
MAD4 est une membrane modifiée au bitume haute densité spécialement conçue pour se comporter comme un matériau anti-résonnant. C'est un substitut efficace aux feuilles de plomb. Entre les matériaux absorbants poreux fonctionne comme un panneau absorbant (le plus efficace pour absorber les basses fréquences). DOMAINE D'APPLICATION : - Utilisé entre des éléments rigides tels que des plaques de plâtre pour améliorer l'isolation basse fréquence. - Utilisé entre les éléments ressorts (fibres, laine de roche) pour augmenter le traitement d'isolation global, améliorant significativement les basses fréquences grâce à l'effet membrane dans le système masse-ressort-masse. - Il est utilisé comme matériau anti-résonnant dans l'isolation acoustique industrielle, fournissant une masse acoustique à la tôle d'acier galvanisée.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Thickness tolerance: less than 10 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Nominal mass: more than 6 Kg/m2 (EN 1849-1) - Tensile strength: longitudinal 200 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal 175 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistance to tearing (nail shank): 180±50 KN/m (EN 12310-1) - Dimensional stability at elevated temperature: stable (EN 1107-1) - Reaction to fire: D s3 d0 Euroclase (EN 13501-1) - Sound reduction index improvement between plasterboard: ΔR 4 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (rigid elements): more than 6 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (like panel absorber): more than 9 dB (EN 140-16) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material: 15 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 60 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 50 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 4 mm - Nº rolls per pallet: 30 ud - m2 per pallet: 180 m2 - Product Code: 610003
Spécifications techniques
  • Réference unique.membrana_acustica_danosa_mad_4
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 15 29
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie