Publier vos produits
ACUSTIDAN 16/4
Danosa

ACUSTIDAN 16/4

Traduit par Google,
ACUSTIDAN 16/4 est un panneau multicouche composé d'une membrane à base de bitume haute densité et d'une couche textile poreuse. Acoustiquement, il fonctionne comme une isolation acoustique à basse fréquence. CHAMP D'APPLICATION : - Couramment utilisé dans les magasins, bars, cinémas et discothèques, il améliore l'isolation contre les basses fréquences par rapport à l'isolation traditionnelle à base de laine minérale. - Utilisé à l'intérieur des chambres en plaques de plâtre dans les hôtels ou la réhabilitation de logements. - Utilisé autour des tuyaux de drainage pour son isolation
Spécification
  • TECHNICAL DATA:

    - Airborne sound insulation: RW 55 dBA EN 140-3 (EN 717-1)
    - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822)
    - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845)
    - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845)
    - Nominal membrane mass: 6,5 kg/m2 (EN 1849-1)
    - Airflow resistance of the porous textile: 25 KPa.s/m² (EN 29053)
    - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1)
    - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature: -20 / +70 oC
    - Dimensional stability: 0 % (EN 13164)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Total thermal resistance: 0,58 m2K/W (EN 12667) (EN 12939)


    ENVIROMENTAL INFORMATION:

    - Content of recycled raw material: 24 %
    - Pre-consumer Recycled Content: 0 %
    - Post-consumer Recycled Content: 100 %
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Volatile organic compounds (VOCs): less than 100 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)


    PRESENTATION:

    - Length: 6 m
    - Width: 1 m
    - Total thickness: 20 mm
    - Membrane thickness 4 mm porous material thickness: 16 mm
    - Overlap: 30 mm
    - Weight: 7 kg/m2
    - Rolls per pallet: 12 ud
    - m2 per pallet: 72 m2
    - Product Code: 610080

Spécifications techniques
  • Réference unique.acustidan_164
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions