Publier vos produits
NTG4 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG4 Non-walking inverted roof

Traduit par Google,

TOIT INVERSÉ NON MARCHANT

- Imperméabilité : Membrane à base de polyurée

- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

- Finition : Gravier

AVANTAGES

- Système d'étanchéité continu sans chevauchement.

- Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion, à la traction et aux changements de température.

- Grande capacité à contourner les fissures.

- Réglage instantané.

- Imperméabilisation résistante à la pénétration des racines.

- Exécution très rapide.


LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.

- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, installations sportives.

- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.

- Bâtiments administratifs et corporatifs.

- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight 

    - Value: 200 g/m²

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTG4
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING