Publier vos produits
NTV3 Non-walking roof
Danosa

NTV3 Non-walking roof

Traduit par Google,

TOIT NON MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (APP)
- Isolation thermique : Laine minérale (MW)
- Finition : Tôle extérieure

AVANTAGES
- Imperméabilisation avec une grande durabilité.
- Application au chalumeau.
- Étanchéité bicouche collée.
- Grande capacité à contourner les fissures.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTV3
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Dampproofing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings