Publier vos produits
NTV6 Non-walking deck roof
Danosa

NTV6 Non-walking deck roof

Traduit par Google,

TOIT NON MARCHANT

- Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche (SBS) fixée mécaniquement
- Isolation thermique : Laine minérale (MW)
- Finition : Tôle extérieure

AVANTAGES :

- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.
- Application au chalumeau.
- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.
- Étanchéité bicouche fixée mécaniquement.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES:

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a non-woven polyester felt specifically designed for mechanical fixing. The underside has a quick-melt thermofusible film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTV6
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 13.14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING