Publier vos produits
DANOLOSA 95 White
Danosa

DANOLOSA 95 White

Traduit par Google,
DANOLOSA 95 est une dalle isolante composée de béton poreux, qui agit comme une protection mécanique sur une base en polystyrène extrudé, résultant en une surface isolée durable et pratique. DOMAINE D'APPLICATION : - Dalle isolante et filtrante tout en un pour toitures accessibles. - Réhabilitation et transformation de toitures non passantes. - Chemins techniques en toitures finies gravillonnées non piétonnes. - Prise en charge des équipements dans les toitures non piétonnes et les installations en général. - Ponts techniques sur patins de supports selon le système DANOSA.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Dimensions: 500x500 (±2) mm - Mass: 15 (±1) Kg - Total thickness: 95 (±4%) mm - Bending Tensile Strength: ≥ 3.5 kN (UNE-EN 1339) Tensile Strength Compression to 28 days (concentrated load on Ø 20 cm): ≥ 30 KN (UNE-EN 12390-3) - Compression behavior of a 5%: ≥ 0.30 MPa (UNE-EN 1339) - Compression behavior of a 25%: ≥ 0.31 MPa (UNE-EN 1339) - External fire behavior: Broof (t1) (UNE-EN 1339) - Resistance to 10 J impact: ≤ 13 Ømm (DIT 550/10; DIT 551/10) - Point load strength to 250N: Flawless (DIT 550/10; DIT 551/10) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Insulation thickness: 60 (±1) mm - Dimensions XPS: 500x500(±2) mm - Density of insulating: 35 Kg/m³ (EN-1602) - Reaction to fire insulation: E Euroclase (UNE-EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.034 W/m K (EN 12667 - EN 12939) - Dimensional Stability: ≤ 5 KPa (EN 12667 - EN 12939) - Minimum resistance to compression of XPS: ≥ 300 KPa - Deformation under load of 40 KPa: less than 5 % - Water absorption by immersion: ≤ 0.7 % - Water absorption by diffusion 50 %: ≤ 3 % - Water absorption by diffusion 60 %: ≤ 2.7 % - Water absorption by diffusion 80 %: 1.5 % - Thickness of concrete: 35 (±3) mm - Dimensions of concrete: 490 x 490 (±1) mm (UNE-EN 1339) - Fire performance of concrete: A Euroclase - Breaking load of concrete: ≥ 1.6 kN (UNE-EN 1339) - Concrete flexural strength: ≥ 1.3 MPa (UNE-EN 1339) - Compressive strength of concrete 3d: MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 21d: 11.6 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Compressive strength of concrete 28d: 12.5 MPa (UNE-EN 12390-3: 2009) - Porosity interconnected pores: 20 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 0 % - Post-consumer recycled content: 0 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds: 56 (ASTM E1980-11) PRESENTATION: - Length: 50 cm - Width: 50 cm - Total thickness: 95 (±4%) mm - Slabs per pallet: 52 ud - m²/pallet: 13 m² - Colour: White - Product Code: 711011
Spécifications techniques
  • Réference unique.danolosa_95_blanca
  • Famille de produitsInsulating Slab
  • Groupe de produitsPolystyrene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCDalle
  • Code Uniclass 2015Ss_30_14_15_17
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete porous paving systems
  • Code CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Titre OmniClassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings