Publier vos produits
Locksign panel
Locksign panel
Locksign panel
    dansign

    Locksign panel

    Traduit par Google,

    Locksign est un système de signalisation très compétitif, fabriqué en aluminium extrudé. Le design est intemporel avec une anodisation argentée ou une façade peinte.

    Le panneau est une solution très robuste et flexible et est conçu avec un mécanisme de verrouillage magnétique unique qui garantit qu'il est facile et simple d'entretenir le système.

    Le système Locksign peut être combiné de nombreuses façons et existe en plusieurs tailles différentes. Les panneaux peuvent être peints dans des couleurs facultatives. Les panneaux peuvent également être décorés avec des textes en vinyle, des logos, des graphiques ou avec des lettres gravées - pour une utilisation intérieure et extérieure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.locksign-panel
    • Famille de produitsWayfinding signage
    • Groupe de produitsLocksign
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSignalisation - Signalétique
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_40_10_50
    • Description de l'Uniclass 2015Information signage systems
    • Numéro OmniClass23-19 11 11
    • Titre OmniClassInformation Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Nord