Publier vos produits
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
    Ecoglo

    RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Les enseignes de sortie photoluminescentes de la série Ecoglo ® RM Standard sont la solution privilégiée pour s'assurer que votre installation est équipée de la technologie de secours la plus sûre en cas d'urgence. Sans électricité ni batterie, nos enseignes de sortie photoluminescentes conformes au code éclaireront votre chemin après avoir été chargées par la lumière naturelle ou artificielle. Sur demande, les panneaux de la série RM Standard sont livrés avec un cadre en aluminium anodisé clair et un kit de montage universel qui garantissent la procédure d'installation la plus efficace pour n'importe quel endroit. Les enseignes de la série standard Ecoglo ® photoluminescentes RM sont robustes, ne nécessitent aucune électricité, réduisent les coûts d'entretien et, par conséquent, offrent les coûts de cycle de vie les plus bas disponibles pour une enseigne de sortie.

    Spécification
      • LEED points qualified for energy conservation and sustainability
      • ULC S572 listed for Photoluminescent and Self-Luminous Exit Signs
      • 50/75-foot visibility rating
      • No electricity or batteries required
      • Requires exposure to at least 54 lux
        (5-foot candles) of fluorescent, metal halide, mercury vapour, or other 4000K light illumination for a minimum of
        60 minutes to become fully operational
      • Indoor installation
      • Standard twenty-five (25) year warranty
      • Non-toxic, non-radioactive
      • ULC testing/listing no. E344049/4RG2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RM_Standard_Series_Exit_Signs-50_Ft_Rated_Visibility
    • Famille de produitsExit Signs
    • Groupe de produitsRM Running Man Exit Signs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSignalisation - Signalétique