Publier vos produits
Avatar Compact sièges de stade
Avatar Compact sièges de stade
Avatar Compact sièges de stade
    Daplast

    Avatar Compact sièges de stade

    Siège de stade basculant, conçu pour des installations sportives de première classe. Toutes les pièces qui composent ce siège sont moulées par injection, seul le rail inférieur au béton est métallique.

    Le système de fixation monorail permet d'obtenir une capacité de spectateurs personnalisée et flexible, en fonction de l'événement : changement de la distribution des sièges et même modification de la capacité des sièges.

    Avatar Basic, Premium et Avatar Suite complètent la ligne de sièges Avatar.

    Différents accessoires disponibles :

    • Numérotation,
    • Porte-gobelets,
    • Différents types de accoudoirs,
    • Et tables pour la presse.
    Spécification
    • • Haute résistance contre une utilisation publique sévère (vandalisme), selon la norme EN-13200 Partie 4 : Sièges pour spectateurs.

      • Résistance aux UV : le siège et le dossier sont fabriqués en polypropylène copolymère avec protection contre les rayons UV selon les règlements européens. Le siège et le dossier se ferment à la même hauteur, minimisant ainsi les heures d'exposition solaire du siège.

      • Le siège Avatar optimise l'espace entre les rangées – lorsqu'il est replié, il occupe seulement 200 mm de profondeur.

      • Siège avec un mécanisme intégré et breveté d'amortissement du mouvement de retour, sans besoin d'entretien.

      Système d'installation :

      • Montage rapide : le siège entier est composé d'un siège en plastique et d'un rail métallique galvanisé à chaud. Le siège est fourni pré-installé, prêt à être ancré au rail métallique dans le gradin.

      • Flexibilité : le rail métallique s'adapte à toutes les géométries ou besoins du gradin en béton. Il permet d'adapter facilement la distance entre les sièges pour changer la disposition ou la capacité d'accueil.

      • Le système de rail permet de réduire le nombre de points d'ancrage des supports métalliques individuels au gradin en béton, évitant ainsi d'éventuels dommages.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avatar-Compact
    • Famille de produitsAvatar
    • Groupe de produitsStadium seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Sièges en gradins
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
    • Description de l'Uniclass 2015Retractable seats
    • Numéro OmniClass23-21 29 23 11
    • Titre OmniClassFixed Stadium Seating