Publier vos produits
Sittem Basic sièges de stade
Sittem Basic sièges de stade
Sittem Basic sièges de stade
    Daplast

    Sittem Basic sièges de stade

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)

    Sièges de stade SITTEM pour les tribunes du grand public et les zones VIP.

    En raison de son design et de son confort, la ligne de sièges basculants SITTEM est recommandée pour les installations sportives de haut niveau. Avec des lignes de conception équilibrées, les sièges SITTEM garantissent le confort et la liberté de mouvement grâce à leurs grandes dimensions qui optimisent l'espace personnel de chaque spectateur.

    Les sièges de stade SITTEM sont un pari sûr en raison de leur esthétique et de leur confort, qui s'adapteront à tout type de design architectural. Ils sont homologués par la FIBA et certifiés en résistance par l'institut IBV, respectant le niveau maximal de résistance exigé par la norme européenne UNE-EN 13200.

    Le siège de stade SITTEM et ses accessoires sont fixés sur un rail qui permet une très large gamme de configurations (selon l'espace disponible dans la rangée). Les différentes finitions des sièges et leurs accessoires augmentent les options de personnalisation dans les tribunes.

    Recommandé pour :

    • Stades de football
    • Arenas et pavillons sportifs
    • Auditoriums et espaces de loisirs.

    Le siège SITTEM Basic est disponible en plusieurs dimensions de largeur : 480 mm, 440 mm et 420 mm. Veuillez télécharger les fiches techniques pour plus de détails.

    Spécification
    • Sièges de stade Sittem – Description technique

      Les blocs de siège et de dossier sont fabriqués par soufflage de copolymère polypropylène et additifs stabilisants UV. Les structures d'abattement sont fabriquées par injection dans du polyamide renforcé de fibre de verre. Le siège se replie grâce à l'action de deux ressorts.

      La résistance mécanique de Sittem est testée selon la norme UNE-EN 12727. Protection contre les rayons UV conformément à la norme UNE-EN 13200-4. Inflammabilité sur demande.

      Supports

      Système de fixation polyvalent adaptable à toute géométrie des gradins, monté sur un épi ou fixé au sol par 3 points d'ancrage, pour former des bancs allant jusqu'à 4 sièges. Les rails et les supports sont en acier, avec des dimensions de section de rail de 60×40 mm.

      Accessoires

      • Platine de numérotation.
      • Porte-gobelet : Fixé au accoudoir.
      • Accoudoir fixe : Fixé au rail.
      • Accoudoir rabattable : Utilisé pour les gradins télescopiques. L'accoudoir est monté sur un châssis en acier et fixé au rail. Il est conforme à la résistance mécanique selon la norme européenne UNE-EN 12727.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sittem-Basic
    • Famille de produitsSittem
    • Groupe de produitsStadium seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Sièges en gradins
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_72
    • Description de l'Uniclass 2015Retractable seats
    • Numéro OmniClass23-21 29 23 11
    • Titre OmniClassFixed Stadium Seating