Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    Traduit par Google,
    Les promenades, les jetées, les quais et les marinas ne sont qu'une autre forme de plate-forme de terrasse. Cependant, ils sont destinés à une fonction commerciale plus robuste que les terrasses résidentielles. La promenade telle que nous la connaissons pourrait être aussi large que 30 pieds avec une devanture de magasin d'un côté et une passerelle de l'autre. Les planches Boardwalk de dassoXTR ont été utilisées et testées sur des trottoirs de bois partout dans le monde. Les planches sont dimensionnellement stables et ne gonflent pas ou ne se déforment pas à cause de l'eau de mer ou d'une humidité élevée. Même après un ouragan, ils sont capables de récupérer les lourdes planches et de les rattacher aux trottoirs. Dans cet esprit, nous avons créé les Boardwalk Decking Planks pour pouvoir supporter le poids des véhicules d'entretien. Portée 12" oc pour les piliers destinés aux véhicules et portée max. 36″ pour quai à circulation piétonne générale. Pour plus d'informations sur la contrainte ultime, le MOR et le MOE, veuillez vous reporter à dassoXTR vs. Autres matériaux de terrasse et aux fiches techniques des produits (TDS). Veuillez également consulter notre galerie de projets pour voir certains des projets de méga broadwalk qui utilisent dassoXTR Fused Bamboo autour de leur voie navigable pittoresque.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1-1/2+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, square sides
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Pieces: 6.00
      Lin. ft. Per Pallet: 576.00
      Sq.ft. per Bundle: 2.7
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 2.78
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Face screws (Countersink with plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EPC-DK40-G0-PP-Bamboo-Boardwalk-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Docks, Marinas and Boardwalks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.57
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)24.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes