Publier vos produits
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    Traduit par Google,

    Le parquet en bambou EcoTimber est fabriqué à partir de trois couches de bambou massif, selon une procédure de production traditionnelle et classique. Il combine des bandes de bambou avec de la colle pour réaliser une structure horizontale et verticale qui montre une structure plutôt rustique du matériau en bambou, les couches de la couche intermédiaire sont croisées pour atteindre une grande stabilité, un parquet en bambou élégant peut être teint dans la couleur souhaitée.

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1960mm*154mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BHC-BVC-middle-transverse-plate
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Middle transverse plate
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie