Publier vos produits
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 1220*2440mm

    Traduit par Google,

    Le panneau en bambou massif EcoTimber dasso est un produit visuellement attrayant composé de plusieurs couches de bambou, fabriqué avec de la colle 100 % NAUF et disponible certifié FSC et disponible en plusieurs variantes en ce qui concerne la taille, l'épaisseur, la configuration, le style et la couleur. Ces panneaux en bambou sont particulièrement intéressants dans les applications où le côté du panneau reste visible, comme les marches d'escalier, les meubles et les plans de travail de cuisine. Le panneau de bambou tissé par brins dasso a une couche supérieure en brins tissés, ce qui rend le panneau de bambou tissé par brins très dur, résistant à l'usure et à la texture du bois et donc intéressant dans les applications exigeantes en termes d'utilisation ou de conception.

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:2440mm*1220mm*15/20/25/30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BP-TCV-TCH-Bamboo-Panel
    • Famille de produitsEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • Groupe de produitsEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)2440
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie