Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Fence 65mm

    Traduit par Google,

    Le bois et les panneaux dassoXTR Epic Cognac sont un produit en bambou de haute qualité qui offre une durabilité et des performances exceptionnelles pour une variété d'applications. Il est particulièrement adapté à la fabrication de meubles d’extérieur qui peuvent conserver leur beauté durable pendant de nombreuses années. De plus, il est disponible dans une variété de tailles pour répondre aux différentes exigences du projet.

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Groupe de produitsdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)1860
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie