Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)
dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    dassoXTR Epic Cognac Porch 1x4 Porch Flooring T&G Fused Bamboo (also for Interior Floors)

    Traduit par Google,
    Le revêtement de sol de porche en bambou fusionné dassoXTR est spécialement conçu pour les sols intérieurs et les porches extérieurs et surpasse les sols de porche courants en termes d'esthétique et de durabilité. Le plancher de porche en bambou fusionné dassoXTR est unique dans sa propre catégorie. Il est conçu pour que vous puissiez étendre votre surface au sol intérieure à l'extérieur d'une maison. Appelez-le un porche, une véranda, un balcon ou même simplement un sol en bambou fusionné solide. Ce profilé convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'espace au sol intérieur tant qu'il y a un toit au-dessus de l'espace. Le sol du porche diffère des planches de terrasse car il est installé sans aucun espace entre chaque planche. Chaque planche jointe à l'autre avec languette et rainure sur tous les côtés, tout comme un parquet en chêne rouge standard. Le bambou fusionné est extrêmement stable dans ses dimensions, ne se déformera pas et ne se déformera pas, ne contient aucun COV et ne lixivie pas. Il est étanche et résistant au feu. Les matériaux ont passé la classe A Fire Rating ainsi que la conformité WUI. Ce profil est conçu pour être installé comme les planches de plancher en bois rouge massif standard avec une cloueuse à plancher utilisant des tasseaux de 1-3/4 po de calibre 18 ; ou par collage avec des revêtements en polyuréthane. Le plancher de porche en bambou fondu est disponible en 2 couleurs et, comme toujours, la couleur plus claire Epic Cognac peut être teinte ou peinte en polyuréthane semi-transparent ou en polyuréthane de couleur unie. Les couleurs des produits en bambou fusionné sont dans toute l'épaisseur et ne sont pas profondes. Vous pouvez poncer le parquet 3 à 4 fois comme un parquet massif. Rappelez-vous toujours de suivre le manuel d'application du fabricant de revêtements pour obtenir le meilleur effet de finition. Le revêtement de sol de porche fonctionnera avec l'une des 5 pièces de garniture couramment utilisées dans l'installation de revêtement de sol solide, à savoir le filetage d'escalier, le réducteur, le seuil variable, la moulure en T et le quart de rond. Nous proposons chacune des pièces de garniture en tant que commande spéciale sur mesure.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Thickness (fraction): 3/4"
      Width (fraction): 3-3/4"
      Length/Length Range: 6'
      Lineal Feet Per Bundle: 36
      SF Per Bundle: 11.35
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EPC-POR18-96-PP-Bamboo-Porch-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Porch Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.71
    • Largeur (pouces)3.78
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)8.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes