Publier vos produits
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Traduit par Google,
    Ecosolid Bamboo Flooring offre un style unique à votre maison, bureau ou espace commercial. Le procédé mondialement breveté est révolutionnaire. Cette méthode utilise tout le morceau de bambou qui, au cours du processus, est aplati et crée un aspect et une sensation intéressants comme la forêt de bambous elle-même. Le résultat final est un revêtement de sol extrêmement durable en raison de la préservation de la couche extérieure de la peau du bambou, qui est la partie la plus dure du bambou.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES-FOR-bamboo-flooring
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Groupe de produitsdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie