Publier vos produits
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    Traduit par Google,
    Les soffites, les plinthes de pont et les lambris dassoXTR sont pré-apprêtés et spécialement conçus pour une utilisation intérieure et extérieure sans lixiviation et sans COV. Tous les bambous fondus sont classés au feu de classe A. Le soffite, les plinthes et les lambris en bambou fusionné dassoXTR sont idéaux pour créer un environnement de beauté durable et élégant.
    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie