Publier vos produits
Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Sorting Shelves & Tables

Traduit par Google,
Mail Master propose une gamme de stations de tri préconfigurées pour simplifier la commande de votre système. Choisissez parmi 7 agencements préassemblés et commencez à organiser vos colis immédiatement. Caractéristiques : panneaux stratifiés thermofusionnés de 19 mm, chants en PVC et étagères peintes assorties. Rails en acier pour un réglage des étagères par incréments de 25 mm. Renforts pour une rigidité optimale. Modules d'angle disponibles pour maximiser le rangement et l'espace de travail. Large choix de stations de tri préconfigurées. 7 agencements préassemblés et possibilité de personnalisation. Sélection de tables de travail, modules de tri et rehausseurs. Options et accessoires : séparateurs de rangement, caissons à tiroirs, panneaux de présentation en plexiglas, serrures, etc.
Spécification
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
Spécifications techniques
  • Réference unique.mail-sorting-shelves-tables
  • Famille de produitsDesks & Workstations
  • Groupe de produitsMail Sorting Shelves & Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings