Publier vos produits
Storage Lockers

Storage Lockers

Traduit par Google,
Les casiers GearStor de Datum constituent une solution pratique pour le personnel ayant besoin de ranger et de sécuriser uniformes, équipements, sacs d'intervention, effets personnels, etc. Disponibles en versions à une ou deux portes, ces casiers peuvent être équipés d'une tringle à vêtements, d'étagères complètes ou partielles et de crochets. Des accessoires supplémentaires, tels que des panneaux de rangement, des coffres de sécurité et des plateaux à bottes, sont également disponibles en option.
Spécification
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Spécifications techniques
  • Réference unique.storage-lockers
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsStorage Lockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings