Publier vos produits
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Traduit par Google,
    Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu pour une grande facilité d'utilisation et une apparence esthétique. Son design élégant le rend moderne, mais aussi scandinave ou plus traditionnel. La batterie de l'évier dispose d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important lorsqu'on handicape la vaisselle. De plus, le jet aéré est plus doux.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: swivel, silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_Z63M
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries