Publier vos produits
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Traduit par Google,
    L'évier en céramique a été créé à partir de matières premières de haute qualité, d'origine naturelle. Cela le rend résistant aux températures élevées et aux changements rapides. De plus, il ne perd pas sa couleur et sa brillance avec le temps, et la couleur tonique et élégante se marie parfaitement avec les éléments d'équipement restants. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe.
    Spécification
    • SINK
      Finish: white
      Surface type: shine
      Material: ceramic
      Installation method: farmhouse, top mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 475
      Length [mm]: 595
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 200
      Cut-out Length [mm]: 575
      Cut-out Width [mm]: 455
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZCB_610K
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers