Publier vos produits
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
    Kohler

    K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine Prologue offre de la flexibilité grâce à son option d'installation à double montage. Cet évier en acier inoxydable est doté de SilentShield®, un système d'absorption acoustique conçu qui réduit considérablement le bruit de lavage et d'élimination. Le bol profond avec une touche contemporaine offre plus d'espace de travail pour les articles plus volumineux.

    Fonctionnalités

    • 36" (914 mm) minimum de largeur d'armoire de base.
    • Bol unique.
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux.
    • Les coins arrondis de 0,98 po (25 mm) sont faciles à nettoyer.
    • Trou de robinet unique.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®.
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • La boîte comprend : évier, robinet rétractable en acier inoxydable Vibrant assemblé, support de bol, crépine, matériel d'installation.

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.
    • Construction en matériaux durables.
    • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Top-montage ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R31466-1PC
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsPrologue™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.3
    • Largeur (pouces)33
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks