Publier vos produits
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Traduit par Google,
Le support pour pinceaux, cosmétiques ou couverts vous permet de ranger votre salle de bain ou dans la cuisine. Les objets humides fixés verticalement ont la possibilité de se disperser et occupent moins d'espace. Ils ne sont pas distribués en netteté et ils ne menacent pas de s'écraser accidentellement à partir d'une étagère plate. L'égouttoir bien pensé peut être facilement vidé, mais aussi propre. Le stand a deux parties avec une hauteur variable. Il est soigneusement fabriqué en acier et il est préférable de le présenter avec d'autres accessoires de la série. Un support a trois fonctions - porte-papier et sur un rouleau de rechange et une place pour une brosse aux toilettes. Grâce à cela, vous gagnerez de la place dans la pièce et vous vous faciliterez le nettoyage.
Spécification
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADR_R732
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe