Publier vos produits
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
    Deante

    Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set

    Traduit par Google,
    Le robinet de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont largement présentes aussi bien dans les petites salles de bains que dans les grands salons de bain. Un corps solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. Le robinet de la baignoire est également équipé d'un aérateur. L'appareil brise les gouttes et l'aération d'un ruisseau. Grâce à cela, l'eau est plus douce.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: floor
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Check valves: yes
      Additional features: adjustable shower head angle
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_N17M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie