Publier vos produits
Arnika, Washbasin tap, tall
Deante

Arnika, Washbasin tap, tall

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. La batterie n'a pas de levier classique car elle s'allume et s'éteint. Le capteur intégré détecte le mouvement de la main sous le bec et réagit à sa présence. Il fonctionnera aussi bien dans les lieux publics que dans les salles de bains privées, où les résidents prendront soin de l'écologie et économiseront de l'eau et de l'argent. Ce modèle sans réglage de la température. Alimentation 230/6V.
Spécification
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUTS
    Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 170
    Material: brass
    AERATORS
    Aerator type: silicone
    Aerator size: M22
    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Spécifications techniques
  • Réference unique.BQA_020N
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie