Publier vos produits
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. La batterie n'a pas de levier classique car elle s'allume et s'éteint. Le capteur intégré détecte le mouvement de la main sous le bec et réagit à sa présence. Il fonctionnera aussi bien dans les lieux publics que dans les salles de bains privées, où les résidents prendront soin de l'écologie et économiseront de l'eau et de l'argent. Ce modèle sans réglage de la température. Alimentation 230/6V.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 170
      Material: brass
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M22
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_D20N
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie