Publier vos produits
Arnika, External element, for mixer BOX
Deante

Arnika, External element, for mixer BOX

Traduit par Google,
L'élément extérieur est la dernière partie la plus visible de l'installation de la salle de bain à fleur de plan. Il se monte facilement sur le corps du Box et peut être mentionné librement lors d'un changement d'agencement de la pièce, sans nécessiter de rénovation plus importante. La finition élégante et minimaliste est cohérente avec les autres éléments de la collection et crée un ensemble harmonieux. Les formes classiques sans évidements facilitent également le nettoyage. L'élément externe est dédié au caisson mélangeur. Il se compose d'une rosette, d'un interrupteur de fonction et d'un levier de batterie.
Spécification
    • Mixer type:  Concealed BOX, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: n/a
    • Flow class: n/a
    • Spout range: 
Spécifications techniques
  • Réference unique.BXY_NQAM
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe