Publier vos produits
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
Traduit par Google,
  • Flexible de douche Platine 1500 mm
  • douchette 3 fonctions
  • Bras de douche 325 mm
  • mitigeur avec inverseur, cartouche 35mm
  • raccordement coudé du flexible de douche intégré au support de douchette
  • douche de tête en acier, carrée, blanche, dimensions 250x250 mm
Spécification
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Spécifications techniques
  • Réference unique.nac_09lp
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe