Publier vos produits
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    Traduit par Google,
    Le support mural était à l'origine destiné aux personnes âgées ou handicapées pour faciliter l'utilisation de la salle de bain. Avec le temps, il s'est avéré qu'il est utile pour tous les membres du ménage, ils l'aiment aussi bien les enfants que les adultes. Il offre confort et sécurité sur les surfaces mouillées et glissantes. Sa capacité de levage maximale est de 150 kg. La surface ergonomique facilite une certaine prise en main, et la finition esthétique est agrémentée d'une salle de bain. La largeur de la poignée est de 45 cm.
    Spécification
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NIV_041B
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe